เผยแพร่สินค้าของคุณ
SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 330 DS is designed to maximize light output at any time of day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for lighting expansive spaces with open ceilings where variances in light levels don’t create an issue for occupants.
สเปคสินค้า
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SolaMaster_330DS_O
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylighting system
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ท่อนำแสงอาทิตย์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 13 21
  • OmniClass TitleTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)