เผยแพร่สินค้าของคุณ
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
The SolaMaster 750 DS is designed to deliver consistent light output throughout the day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, but rejects high-angle rays at midday to prevent glare, overlighting and overheating.  Perfect for large spaces with dropped ceilings where a consistent level of light is required during typical work hours.
สเปคสินค้า
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SolaMaster_750DS_C
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylighting system
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ท่อนำแสงอาทิตย์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 13 21
  • OmniClass TitleTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)