เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)
Solomon Colors, Inc.

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

สเปคสินค้า
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • Product familyConcrete Texture Mats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Textures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 31 23
  • OmniClass TitleConcrete Finishing Products

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา