The SGS horizontal fire sliding doors are perfect for installation in various building conditions. They may be used in public buildings wherever there is a need for separation of fire hazard zones. The door may be supplied with an emergency exit door, with or without a threshold, and equipped according to individual needs. Doors are available in a smoke control or an Ex version.
The SGS doors may be fixed to concrete, brick, clay tiles, silicate walls and steel structures with required fire resistance. Steel sliding fire doors are custom-made according to European standards and approval of Building Research Institute No. AT-15-8452 / 2013. In addition, the doors have PZH Certificate No. HK / B / 0998/01/2013 and can be used in Ex zones I and II. II 2G c T4 in accordance with Directive 94/09 / EC and the standards EN 1127-1: 2007, EN 13463-1: 2009, EN 13463-5: 2011 TR / CLC 50404: 2003.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |