เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGEPAN® UDP Inside T+G
Sonae Arauco

AGEPAN® UDP Inside T+G

AGEPAN® UDP Inside T+G is a lightweight, highly stable and plasterable wood fibre insulation board for interior construction. It features a surrounding tongue-and-groove profile and complies with EN 13171. Its compact and practical format makes it easy to handle and install. With vapour-permeable and moisture-regulating properties, this ecological insulation board helps create a pleasant and healthy indoor environment.
สเปคสินค้า
  • Areas of application: • For interior fittings • Cladding of substructures made of wood or metal in the wall area • Panelling of wooden structures in the ceiling and roof slope area • Can be plastered with clay or mineral plaster, for recommended manufacturers see detailed processing instructions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agepan-udp-inside-insulating-fiberboard
  • Product familyAgepan®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองInsulation
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน