เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
    Sonance

    Sonance Landscape Series Loudspeakers

    Sonance Landscape Series features color-molded composite construction for durability and aesthetic integration into landscapes. Consisting of small satellite speakers and a range of in-ground or hardscape subwoofers with 70V/100 transformers. The system delivers unequalled sonic performance, while the scalable design makes it a perfect solution for hotel, casino and resort gardens, amusement parks, wineries, golf courses, outdoor shopping malls or any large-scale area requiring perfectly even coverage of high quality sound.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Sonance Laminated Core Transformer with adjustable tap (40W or 60W transformer for the speakers, 300W transformer for the subwoofers)
      • Laminar Flow Port subwoofer design
      • Wide dispersion speaker grille
      • IP66 rated for all weather durability
      • Pivoting mounting knuckle for precise speaker angle and positioning
      • 1/2” NPS satellite speaker mounting thread
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sonance-landscape-series-loudspeakers
    • Product familySonance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Speaker Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Communications
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย