เผยแพร่สินค้าของคุณ
BST coat rack laminated door
BST coat rack laminated door
    Sonesson Inredningar

    BST coat rack laminated door

    Coat shelf with partitions. Double storage and 3 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable. Doors in laminate.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bst-coat-rack-laminated-door
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (46)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)