เผยแพร่สินค้าของคุณ
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
    Sonesson Inredningar

    BST Type B

    Standard configuration consisting of coat shelf with partitions and shoe shelf without partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bst-type-b
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves