เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coverplate top for boxes typ 2 double section
Sonesson Inredningar
Archived

Coverplate top for boxes typ 2 double section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.coverplate-top-for-boxes-typ2-double-section
  • Product familyStorage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mailbox
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)915
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes