เผยแพร่สินค้าของคุณ
School cabinets H303
School cabinets H303
School cabinets H303
School cabinets H303
    Sonesson Inredningar

    School cabinets H303

    School lockers with following interior: one shelf per compartment. The locker is available with either a flat or sloped roof. The locker is fully welded with increase steel thickness for maximum strength. All surfaces are powder coated for maximum scratch resistance.  The locker has a flat floor without threshold which is beneficial for easy cleaning. In a school enviroment we recommend a socle but you can also choose legs or a bench. We have a wide range of doors and locks to choose from. We also offer numerous different steel colors and a vast number of different laminates for doors. We can also supply photolaminate where you as customer can decide which motive you wish to have. There is also an option to add decorative panels out of laminate to cover the lockers sides. Our school lockers are just as our other lockers GS-approved. This guarantees that the material, strength and manufacturing are of the highest standards.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.school-cabinets-h303
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์School Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)