เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage locker L302
Sonesson Inredningar

Storage locker L302

Low height storage locker with two compartments. The locker is available with flat roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.storage-locker-l302
  • Product familyStorage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-29 17 00
  • OmniClass TitleProperty Storage Locks
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป