Professional communication with 4K detail, natural images, and 40x zoom
Built for almost any space, the SRG-X40UH matches high-quality images with ease of use and simple installation. This remotely controlled PTZ camera can cover everything from crowded operating theaters to huge auditoriums, making it perfect for business, education, and medical settings.
See all the details, textures, and colors you need, with a 1/2.5-type Exmor R™ CMOS image sensor. Capture up to 4K images with minimal noise, even in low light. Create better FHD images, thanks to oversampling from the 4K sensor.
The 40x zoom in FHD, or 30x in 4K, gives you crisp close-up shots, thanks to Clear Image Zoom technology. Meanwhile, a horizontal viewing angle of approximately 70 ° lets you zoom out for much wider images. And smooth, fast PTZ movements make any transitions seamless.
Place the SRG-X40UH on a desk or mount it to the ceiling for more discreet filming. Simple UVC or HDMI connections make it easy to integrate into your existing setup. And PoE+ support and VISCA/VISCA over IP control command let you remotely operate and power it through a single LAN cable.
* 4K 30p image is supported via HDMI. Full HD 60p is supported via UVC
** With Clear Image Zoom in FHD mode
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |