เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              สเปคสินค้า
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              สเปคสินค้าด้านเทคนิค
              • Unique ref.06DKA04
              • Product familyMixer BIZERTE
              • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
              • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
              • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
              • หมายเลขฉบับ1
              สิ่งที่เกี่ยวข้อง
              • วัสดุหลักBrass
              • วัสดุรองChrome
              • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
              • ผลิตโดยตูนิเซีย
              การจำแนกประเภท
              • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
              • IFC classificationSanitary Terminal
              • รหัส ETIMEG017610
              • ชื่อ ETIMSanitary taps
              • UNSPSC nameSanitary ware
              • UNSPSC code301815
              • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
              • OmniClass Number23-31 11 00
              • OmniClass TitleFaucets

              พื้นที่การขาย

              ยุโรป แอฟริกา