เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5208A01
  • Product familyBleed Taps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bleed Taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา