เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E41
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_50
  • Uniclass 2015 DescriptionDisposal systems
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)