เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brass telescopic arm with 2 joints.
  • Folding and rotating double-sided mirror Ø 200.
  • Reversible mirror with normal and magnifying reflection.
  • 360° rotating extendable mirror.
  • Hidden fasteners.
  • Robustness and comfort of use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SB89A04
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา