เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Sistema de cobertura exposta “Cool Roof” com membranas sintéticas de PVC ou TPO aplicadas por colagem ao suporte com adesivo de poliuretano. O sistema é do tipo “telhado frio”, sem isolamento térmico.

สเปคสินค้า
  • Telhado exposto - Telhado frio de PVC-TPO - Adesão total ao concreto armado

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000248-copy
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermoplastic olefin (TPO)
  • วัสดุรองPVC coated polyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส