เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 is a self-adhesive waterproofing film that acts as a barrier against gases such as methane and radon. It consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high density polyethylene (PE) film armor adhered to a 50 micron aluminum foil on its upper side, and an easily removable siliconized film finish on the lower side.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB710_2
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing