เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg is a non-self-protected waterproofing membrane, made of APP plastomeric bitumen, with a high softening point, reinforced with high grammage polyester felt (FP) and finished with a thermo fusible film on both sides.

สเปคสินค้า
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB712_2
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing