เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg is an SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane with polyester felt (FP) reinforcement and a thermo fusible film finish on both sides.

สเปคสินค้า
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB712_5
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing