เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Two-component primer epoxy-water base of low viscosity and odorless that catalyzes with modified amines, inducing greater adhesion power on the support and achieving the optimum state of adhesion.

สเปคสินค้า
  • APPLICATION

    • Alsan® Epox 131 is used in polyurethane liquid waterproofing systems on humid substrates with humidity higher than 4%.
    • As a bonding bridge between liquid polyurethane membranes, if the bonding time between them has been exceeded.
    • Applicable on absorbent substrates such as concrete or mortar, wood, etc.
    • Applicable also on non-absorbent substrates such as ceramic tiles, metals, glass, old acrylic finishes or asphalt bases.
    • As a sealer of pores, joints, cracks and capillaries in concrete.
    • Not suitable when dealing with dampness from groundwater or capillarity, with a pressure > 1.5 N/mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB75_22
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020250
  • ชื่อ ETIMBuilding - chemical products
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป