เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanVeloP
SOPREMA

Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanVeloP

Alsan® Velo P is a thermally welded, mechanically reinforced synthetic fibre veil with a weight of 110 g/m².
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB77_24
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing