เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700
SOPREMA

Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700

Nonwoven geotextile made of 100% polypropylene fibers, mechanically needle punched, with subsequent heat treatment and calendering.

Texxam is a thermo-welded non-woven geotextile made of 100% polypropylene for building and civil works.

สเปคสินค้า
  • - Filtration: using its transversal permeability, it allows the passage of water for its conduction, retaining the fine particles of the soil, which is achieved according to the size of the pore.

    - Separation: avoids the mixing of particles from different soils. It prevents contact between non-compatible materials. Acts as a permeable barrier between soils of different structure.

    - Drainage: provides tensile strength for embankments and slopes in roads and ecological walls.

    - Reinforcement: provides punching and tensile strength for decks (including bridges), embankments and slopes in roads and ecological walls.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB7B1_38
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-11 15 11 17
  • OmniClass TitleSheeting Geocomposites