เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B7C3_02_PIR_Plancha_AisladeckVV80
SOPREMA

Spain_B7C3_02_PIR_Plancha_AisladeckVV80

Rigid thermal insulation sheet for roofing, formulated with polyisocyanurate (P.I.R.) by means of a foaming process. Coated with 50 micron aluminum on both sides.

สเปคสินค้า
  • AISLADECK is a rigid thermal insulation sheet for roofing, formulated with polyisocyanurate (P.I.R.) through a foaming process. Coated with 60 micron aluminum on both sides for AISLADECK AL type.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB7C3_47
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing