เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems
SOPREMA

SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
SOPRANATURE® is a green roofing sytem for terrace roof on steeldeck, wood or concret support. It combine one vegetalisation system and a reinforced root barrier bilayer waterproofing system from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. Available in extensible, semi-intensive and intensive (gardent), SOPRANATURE® adapts to each project, each climate and every type of building, in new or in rehabilitation.
สเปคสินค้า
  • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); -The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); -Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); -Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; -Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with the Technical Department of SOPREMA); - On concrete, possibility to create garden or multifunction roofing (paving slabs on pad, green roof, ...); - The extensible or semi-intensive SOPRANATURE system each new or rehabilitation project with implementation by semis, planting, cultivated rolls or by cultivated box, Toundra'Box. - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope);
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RC1PUGR_FR01
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองOrganic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVegetated Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 29 15
  • OmniClass TitleVegetated Roof Covering
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)