เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with thermal insulating panel and with sealing element in BPP bitumen-polymer membranes applied for total adhesion under fixed walkable ballast
สเปคสินค้า
  • Ballasted roofing for fixed pedestrian pavement - BPP-BPE Warm Roof
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000296
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)