เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

m2 Protection of the wall on its external face, consisting of: rubber-modified asphalt protective layer with a minimum endowment of 350 gr/m2 type EMUFAL MUR; Waterproofing membrane BONDED to the fire support, made of SBS elastomeric modified bitumen with polyester fibre (FP) felt reinforcement with low temperature flexibility < /= -15ºC type MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG designation: LBM-48-FP according to UNE 104410-2013; drainage layer composed of a three-dimensional polystyrene structure 12 mm high, with two incorporated polypropylene geotextiles, placed on both of its faces, DRENTEX IMPACT GARDEN, mechanically anchored with DRENTEX FIXINGS and DRENTEX PROFILE type starter profile to prevent the system from slipping during earth sharing, placing the geotextile in contact with the ground; In the case of areas to be insulated, XPS PM thermal insulation will be placed after waterproofing and before drainage. ready to pour the earth by layers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000427
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall insulation systems
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls