เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000430
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall insulation systems
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls