เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated in the product; finished with 8 mm thick parquet-type flooring, laminate or similar, reduction of the overall impact noise pressure level ALw = 21 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw = 60 dB.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000439
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic floor insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEG020600
  • ชื่อ ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements