เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Acoustic insulation against airborne noise and impact noise from slabs, by installing the high-density asphalt-free synthetic polymer-based soundproofing complex and 7.6 kg/m2, 14 mm thick porous textile fibre felt TECSOUND® FT 75 on the slab, placed butt-to-head between sheets and the joint sealed using the TECSOUND S50 BAND 50 strip and finished with a mortar sheet and pavement with a total thickness of 54 mm, reducing the overall impact noise pressure level ΔLw by 22 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw=56 dB.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000463
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic floor insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements