เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm

m2 Roof consisting of: Perforated sheet metal support; Thermal insulation filling in the perforated ribs of the support sheet with MINERAL WOOL of 40mm thickness and 60 kg/m3; Acoustic insulation made up of synthetic polymer-based sheet without asphalt with a density of 2,010 Kg/m³, 5 Kg/m² and 2.5 mm thick, TECSOUND® 50; Thermal insulation layer with MINERAL WOOL 120 mm thick and 124 kg/m3, installed by mechanical fixings to the support sheet, Two-layer waterproofing membrane mechanically fixed to the sheet SBS elastomeric modified bitumen support with reinforced and stabilized polyester (FP) felt armor with a flexibility at low temperatures < /= -15ºC type MORTERPLAS SBS FM 3 KG designation: LBM-30-FP according to UNE 104410-2013 i with a top sheet self-protected adhered to the bottom of SBS elastomeric modified bitumen with high softening point, with a mineral finish on the upper face and a tremobusible film on the lower face with reinforced and stabilized polyester (FP) felt armor, with flexibility at low temperatures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN designation: LBM- 40/G-FP according to UNE 104410-2013.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000499
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)