เผยแพร่สินค้าของคุณ
09' Wide - Option 01 Pharmacy
09' Wide - Option 01 Pharmacy
    Southwest Solutions Group

    09' Wide - Option 01 Pharmacy

    • Kit is designed to represent one common option used for Pharmacy at this Height and Width
    • Kit includes one gravity drawer base cabinet, two tray drawer base cabinets, one open knee space cabinet, one countertop, twelve adjustable shelves, four back panels, and two side panels.
    • Not ADA accessible.


    System Overview Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them. A typical solution would comprise of both upper and lower cabinets with a sink and counter top. Each cabinet door can be equipped with a lock. Design
    • Multiple pull options
    • Angled top is optional
    • Counter can be equipped with side splash if necessary
    • Lock options available
    สเปคสินค้า
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Casework_Pharmacy_LAM_09_01
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 19 11
    • OmniClass TitleModular General Casework

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit