เผยแพร่สินค้าของคุณ
Letter-3 Cabinets-5 Tier-Shelves Steel Rotary File
Southwest Solutions Group

Letter-3 Cabinets-5 Tier-Shelves Steel Rotary File

  • 5 Tiers High
  • Great for file storage
  • Flexible components for adaptable storage
  • Shelf system


Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them.
  • Locking doors and drawers for secure and HIPAA-compliant storage
  • Additional designs for industrial and weapons storage
  • Available with two to eight shelf openings
  • Available either fully assembled or unassembled
  • Completely customizable to fit your unique needs
  • Drawers, dividers, reference shelves, laminate end panels, and a wealth of other optional accessories
Design
  • Quickly change the number of tiers to either 3,4,5,6,7,8 high
  • Quickly change from shelves to drawers
  • Built in end panels and wall panels for ease of design.
ConfigurationsLetter Unit
  • Widths: 30-3/4" (adder), 36-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 25"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) shelf openings
  • Choose from locking or non-locking units
Legal Unit
  • Widths: 38-3/4" (adder), 45-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 31"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) levels
  • Choose from locking or non-locking units
      สเปคสินค้า
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Rotary_Cabinet_Letter_3_Cabinets_5_Tier_Shelves_PCS
      • Product familyHealthcare
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
      • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
      • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPowder coated steel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
      • IFC classificationFurniture
      • OmniClass Number23-21 11 11 19
      • OmniClass TitleCommercial Filing Cabinets
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
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)