เผยแพร่สินค้าของคุณ
Semicircle Bike Locker
Semicircle Bike Locker
Semicircle Bike Locker
    Southwest Solutions Group

    Semicircle Bike Locker

    Modular Bike Locker

    For long-term parking, each bay parks one bicycle on a lockable tray that helps guide the bike into the port.

    Standard sizes
    Widths: 32"
    Depths: 6.5
    Heights: 4.25

    • U-lock/padlock handle
    • Key lock option available
    • Lift-assist door
    • All-metal construction
    • Ventilation for temperature control and visibility
    • Wider bike trays available


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 1 bike capacity
      • 2" x 14 gauge square tube frame
      • 18 gauge plate back and side panels
      • 12 gauge aluminum plate door
      • Galvanized frame, powder coat finish on panels and door
      Load Data
      • Snow load: Any
      • Wind load: 170mph, Exposure C
      • Seismic load: Any
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Bike_Locker_Semicircle
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.25
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)6.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 15
    • OmniClass TitleBicycle Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)