เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two Tier Steel Bike Locker
Two Tier Steel Bike Locker
    Southwest Solutions Group

    Two Tier Steel Bike Locker

    Multi Level Standing Bike Locker

    The double tier bike lockers can be ideal for long-term storage and include lift-assist trays in upper compartment, making loading and unloading simple and easy.

    Standard sizes
    Widths: 38.5"
    Depths: 77"
    Heights: 102.5"

    • Pricing included in our Revit model
    • Key option or u-lock/padlock bracket
    • Leveling feet
    • Door closer and gear hook are available
    • Galvanized under powder coat finish


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Materials
      • Frame: 1 1/2" x 14 gauge square tube
      • Sides: 18 gauge plate
      • Doors: 16 gauge plate
      • Top: 18 gauge plate
      • Galvanized steel with powder coat finish
      General
      • 2 bike capacity
      • Allow a 60" clearance from door face
      • 40psf snow, 90 mph wind exposure B, high seismic
      • Leveling feet
      • Ventilating window on doors
      • Graffiti resistant
      • UV resistant
      Options
      • Gear hook
      • Numbered plates
      • Door closer
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Bike_Locker_Two_Tier_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)102.5
    • กว้าง (นิ้ว)38.5
    • ความลึก (นิ้ว)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 15
    • OmniClass TitleBicycle Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)