เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Steel Bike Locker
Vertical Steel Bike Locker
    Southwest Solutions Group

    Vertical Steel Bike Locker

    Vertical Standing Bike Locker

    Fully-enclosed bike storage in a unique trapezoidal footprint allowing for single or double rows or arcing configurations.

    Standard sizes
    Widths: 36"
    Depths: 48.5"
    Heights: 79"

    • Key option or u-lock/padlock bracket
    • Leveling feet
    • Door closer and gear hook are available
    • Panels and door are galvanized under powder coat
    • Smartphone access available, powered by Movatic


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 1 bike capacity
      • 1.5" x 14 gauge square tube frame
      • 18 gauge plate top and sides
      • 16 gauge plate door
      • Allow 60" clearance from door face
      • UV and graffiti resistant
      • Load data: 40psf snow, 90 mph wind exposure B, high seismic when installed on concrete
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Bike_Locker_Vertical_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)48.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 15
    • OmniClass TitleBicycle Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)