เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
    Southwest Solutions Group

    Cubbies Classroom Storage

    Classroom Cubbies

    A 6, 9, or 12 tray cubby for use in education and classroom settings. Backplate option is included.

    Standard sizes
    Widths: 40"
    Depths: 18 3/4"
    Heights: 25", 36", 47"

    • These cubbies can be found in an types of educational settings
    • When cubbies are positioned together it allows for a continual work surface
    • simple and best way to keep environments organized


    This simple cubby is easy to use when applied into a project. Simply enter the desired number of tiers and choose between stationary or mobile cubby. Adding a backplate is available.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Cubby_Educational_LAM
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClassroom Furniture
    • OmniClass Number23-21 25 11 13
    • OmniClass TitleClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)