เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arc Plush Library Furniture
Arc Plush Library Furniture
    Southwest Solutions Group

    Arc Plush Library Furniture

    Library Seating - Arc

    Semi-Circle, padded seating for use in libraries and reading corners.

    Standard sizes
    Widths: 48"
    Depths: 24"
    Heights: 14", 18"

    • Commonly used in libraries and reading corners
    • Plush seating is fun and can be combined into groups for informal study or group reading
    • Durable foam and easy to clean vinyl fabric


    Simple, plush seating arrangements are a must-have in any library. To use these families, simply place them in a project and select from the available options to build your perfect library or reading nook.
    สเปคสินค้า
    • Features
      • High quality, fire retardant vinyl
      • Protective finish for cleaning
      • Anti-bacterial and mildew resistant
      Construction
      • Lightweight wood frame
      • Standard nylon floor glides
      • Available with swivel casters
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Furniture_Library_Arc_ACR
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLibrary Furniture
    • OmniClass Number23-21 25 21 17
    • OmniClass TitleLibrary Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)