เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
    Southwest Solutions Group

    Locker Gun Storage

    Weapon Rack

    These versatile weapon storage systems, are designed to keep weapons, equipment and ammunition secure and protected ready when needed. The enclosed cabinets and open racks are fully customizable with modular components that help efficiently organize different weapons and gears. These heavy duty cabinets are constructed with welded solid steel that include enhanced secutirty features incluiding reinforced doors with full length piano hinges and complete extension lock bars. Available in a variety of sizes and powder-coated finish colors to meet your needs.

    Standard sizes
    Widths: 21", 42"
    Depths: 15"
    Heights: 24", 36", 45", 50", 64", 72", 84"

    • For members of law enforcement, tactical response units, or the armed forces
    • Designed to keep weapons, equipment and ammunition secure and protected
    • Includes a variety of sizes and powder-coated finishes


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Gun_Bifold_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)