เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
    Southwest Solutions Group

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(17 รีวิว)
    Wire Shelf - Chrome

    Heavy-duty wire shelving unit comes with four posts and 4-5 shelves allowing up to a weight capacity of 800lbs per shelf.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Depths: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Heights: 54", 63", 74", 86"

    • Price included in model
    • Units slide back and forth with ease
    • Adjustable foot levelers
    • 600-800 lb. capacity per shelf
    • Assembly lengths anywhere between 8' to 21'


    The overhead and bottom track wire shelving system provides maximum storage using minimum space. Kits include all necessary sections of track for assembling lengths that range from 8' to 21'.Features include:
    • Corrosion-free construction
    • Fast installation
    • Utilizes the structure of existing shelving
    • 1200 lb. load capacity per unit
    • NSF approved
    Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum ensuring years of heavy-duty and reliable service.
    สเปคสินค้า
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Shelving_Wire_CHR
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Density Storage, Carousels and Lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWire Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)