เผยแพร่สินค้าของคุณ
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
    Southwest Solutions Group

    5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Pull-out Art Storage Rack

    This 5-panel pull-out storage rack protects and stores valuable framed artwork. Each panel can hold artwork on both sides of the wire mesh panel and does not emit chemical compounds that could damage art pieces.

    Standard sizes
    Widths: 62"
    Depths: 61", 73", 85", 97"
    Heights: 84", 96", 106"

    • Panelized art storage for museums or school art programs.
    • Pricing is included with the selected model
    • Equipped with 5 smooth-gliding pull-out storage panels


    Safeguard your valuable framed artwork with this five-panel pull-out art storage rack. This art rack features a high-quality painted finish that is free from harmful chemical emissions or VOCs. ensuring a safe environment for both users and sensitive stored items.Other Features Included:
    • Panels are double-sided, allowing artwork to be hung on both sides
    • Includes five durable wire mesh storage panels per rack
    • Designed for floor anchoring (anchoring hardware not included)
    • Comes with detailed assembly instructions for easy setup
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • Product familyMuseum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Preservation, Flat File, Security
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)107
    • กว้าง (นิ้ว)62
    • ความลึก (นิ้ว)98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)