เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multi-level Fixed Steel Bike Rack
Multi-level Fixed Steel Bike Rack
Multi-level Fixed Steel Bike Rack
    Southwest Solutions Group

    Multi-level Fixed Steel Bike Rack

    Powder coated steel multi-level fixed bike rack

    The multi-level fixed rack parks a minimum of six bikes per unit. Bikes load and unload into staggered sturdy trays easily without entanglement. Compatible with most standard u-locks.

    Standard sizes
    Widths: 36 7/8"
    Depths: 67"
    Heights: 70 3/8"

    • Price included in model
    • Modular construction
    • 6 bikes minumum per unit
    • Galvanized or powder coat finishes
    • Must be anchored to the floor


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      • 102" ceiling height
      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4" plate
      • Trays: 11g plate
      • Each connector plate accepts 3/8" wedge anchors
      Finish Options
      • Galvanized steel (standard option)
      • Stainless steel
      • Powder coat
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Rack_Bike_Multi_Level_Fixed_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)