เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
    Southwest Solutions Group

    Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Floor mounted bike rack with sliding arms

    Our most space-efficient u-lock compatible bike storage rack fits up to nine bikes per eight-foot section. Simply slide other bikes aside for easy loading or unloading.

    Standard sizes
    Widths: 8'6"
    Depths: 1'10", 2'7", 4'10"
    Heights: 8"

    • Price included in model
    • Galvanized steel finish
    • Floor-mounted with optional wheel stop bar
    • Must be anchored to the floor
    • Double-sided option available


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12 gauge glavanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16g arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Floor_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)