เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top Track Mobile Shelving Wire Shelving
Top Track Mobile Shelving Wire Shelving
    Southwest Solutions Group

    Top Track Mobile Shelving Wire Shelving

    Top Track Sliding Wire Shelf System

    Top track mobile shelving units slide side to side on tracks to save floor space and maximize capacity. The wire shelves will store medical supplies, electronics, sterile storage, and more for medical, cleanroom, industrial, and a wide variety of other applications.

    • Price included in model
    • Units slide back and forth with ease
    • Track roller included with Mobile kit
    • 600-800 lb. capacity per shelf


    The overhead and bottom track wire shelving system provides maximum storage using minimum space. Kits include all necessary sections of track for assembling lengths that range from 8' to 21'.Features include:
    • Corrosion-free construction
    • Fast installation
    • Utilizes the structure of existing shelving
    • 1200 lb. load capacity per unit
    • NSF approved
    Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum ensuring years of heavy-duty and reliable service.
    สเปคสินค้า
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Shelving_Mobile_Top_Track_CHR
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Density Storage, Carousels and Lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWire Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)