เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit
Sovella Oy (Treston Group)

Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.111004E
  • Product familyWall systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel shelves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)920
  • ความลึก (มิลลิเมตร)415
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56