เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa
Sovella Oy (Treston Group)

Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Sovella seinään kiinnitettävä hyllyjärjestelmä muodostuu säätölistoista, kannattimista ja teräshyllyistä. Osia saa valkoisena (-21) ja hopeanharmaana (-38). Sovella hyllyjärjestelmä soveltuu hyvin julkisten tilojen varastohin. Järjestelmään on saatavana myös vetokoreja, lankahyllyjä, reikätaustoja ja työkalukoukkuja sekä naulakkoja ja vaatetankoja. Järjestelmään kuuluu myös vapaasti seisova hyllystö.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.111013F
  • Product familyHyllyjärjestelmät
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Teräshyllyt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)315
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56