เผยแพร่สินค้าของคุณ
Personal Storage Locker Full Single Door
Personal Storage Locker Full Single Door
    Spacesaver Corporation

    Personal Storage Locker Full Single Door

    Freestyle Lockers

    Spacesaver Corporation Free Style Lockers are made with 18-gauge steel double-wall with welded box construction doors for durability and longevity.  They are engineered to promote air flow circulation, and are power ready if needed. These lockers can be configured as gear bag lockers or personal storage lockers.  You can free style it however you like.  Listed below are all our options for this product:

     Available Dimensions

    • Widths 12", 15", 18", 24", 30" 36" 42"
    • Depths 18", 24", 30", 36"
    • Heights 66", 72", 84", 90", 96"

    Door Options

    • Single Door
    • Double Door
    • Plain Steel
    • Diamond-Perforated Doors Steel

    Tiered Options

    • 2-Tier
    • 3-Tier
    • 4-Tier

    Drawer Options

    • No Drawer/Full Height Door
    • 18" High External Access Drawer - Available on all 72", 84", 90", 96" high units in 15", 18", 24", 30", 36" widths with 18"or 24" depths
    • 18" Bench Drawer - Available on all 72", 84", 90", 96" high units in 15", 18" 24", 30", 36" widths with 18" or 34" depths

     Lock Options

    • No Lock (Hasp for Padlock)
    • Keyed Lock (with master keys and "slam-lock" feature)
    • Combination Lock (with mater keys and "slam-lock" feature)
    • Digital Lock (two options Digilock or Zephyr)

    Accessories

    Full-Width Shelves, Internal Drawers, EZ or Support Rail, Universal Base, Body Armor Drying Rack, Hook Bracket Hanger Assembly Kit, Hanger-Bar Assembly Kit, Document Holder, Boot Tray, Mirror, Drop-In Floor, Modular Shelf

    Modular Shelf Accessories

    Adjustable Shelf, Lockable Box Conversion Kit, Back Stop, File Divider Kit, Single-Hook Kit, Double-Hook Kit, Modular Shelf Mat 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spacesaver-personal-storage-full-single-door
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72
    • กว้าง (นิ้ว)24
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers