Spacesaver’s 920 Series: Preservation Cabinet - Single Solid Door
With a reconfigurable interior and a sturdy, modular frame, the Spacesaver 920 Series offers a unique combination of versatility and strength. Fill it with trays today and years down the road; after collections have grown or changed, the cabinet interiors can be reconfigured with drawers, hanging rods, or other accessories. These modular cabinets can also be stacked, bolted together, or mounted on compact storage systems to gain capacity within the same footprint.
This model is Spacesaver 920 Series Preservation Cabinet with a single solid door with Emka style lever action handle, vents, and no base.
The Spacesaver 920 Series offers the features you’ve come to know and trust over the years. Every cabinet is designed from the ground up to protect collections and provide efficient, convenient access.
AVAILABLE DIMENSIONS:
Widths: 30”, 36”
Depths: 18”, 24”, 30”, 36”
Heights: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”
DOOR OPTIONS:
HANDLE STYLES:
ACCESSORIES:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |