เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCC Intumescent Firestop Collars
Specified Technologies Inc.

LCC Intumescent Firestop Collars

SpecSeal® LCC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 4 in. Trade Size. LCC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Simplify the process of firestopping combustible piping by taking the guess work out of estimation with SpecSeal® LCC Firestop Collars.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., & 4 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested in a variety of construction types
สเปคสินค้า
  • Country: United States, Canada Expansion Range: 32X-64X Industry Standards: ASTM E814(UL 1479), ASTM E119( UL 263), CAN/ULC-S115, ASTM E90 Manufacturer Product Line: SpecSeal® Material: Galvanized Steel Nominal Size: 1.5", 38 mm, 2", 51 mm, 3", 76 mm, 4", 102 mm Region: North America Temperature Expansion Begins: 320 deg F, 160 deg C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LCC_Intumescent_Firestop_Collars
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • UNSPSC nameFire resistant coatings or putties or sealants
  • UNSPSC code46191503
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe collar fire stopping systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFirestopping
  • OmniClass Number23-13 25 13
  • OmniClass TitleFirestopping
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย