เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.8 จาก 5 ดาว1.8(25 รีวิว)
    The EZ-Path® Series 44+ Fire-Rated Pathway is designed for high cable volume conditions through fire-rated walls and floors while eliminating the burden of ongoing maintenance. The Series 44+ incorporates self-sealing intumescent pads that automatically adjust to the installed cable fill without the need for user manipulation. Under fire exposure, the intumescent pads expand and swell resisting the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design provides exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing conditions
    Variety of accessories available for any field condition
    Modular grid system for riser applications
    Greatest achievable cable density of any solution on the market
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.series-44
    • Product familyFirestopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ-Path®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง